- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- I/O moduler
- Enheder med mulighed for programmering og M12 eller DEUTSCH stik
- CR2042
I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner
CR2042
ioControl/In 8/Out 8/M12
I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner
CR2042
ioControl/In 8/Out 8/M12
- Decentraliseret tilslutning af sensorer og aktuatorer
- Med mange konfigurerbare indgangs- og udgangskanaler
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
- Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af mobile maskiner
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbrug [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maximum: 300 mA) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (36 V: t ≤ 10 s) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 16 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 8; Antal analoge indgange: 4; Antal frekvens indgange: 4; Antal resistor indgange: 4; Antal digitale udgange: 8 |
Indgange
Total antal indgange | 8 |
---|---|
Antal frekvens indgange | 4 |
Antal resistor indgange | 4 |
Antal digitale indgange | 8 |
Antal analoge indgange | 4 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Udgange
Total antal udgange | 8 |
---|---|
Antal digitale udgange | 8 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Kortslutningssikret | ja |
Antal PWM udgange | 8 |
Antal PWM-I udgange | 8 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | CAN | ||
---|---|---|---|
Antal CAN interfaces | 2 | ||
Transmissions hastighed | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokol | CANopen; SAE J1939; fri protokol | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 88 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 648,9 |
---|---|
Monteringsmetode | monteres vha. skruer |
Dimensioner [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiale | Kapsling: PA6/6.6; Display: PA; Trykknap: Silikone |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Hardware
Processor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Arbejds hukommelse | 592 kByte |
Masse lagring | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - CAN IN
CAN IN | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
Elektrisk tilslutning - CAN OUT
CAN OUT | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
Elektrisk tilslutning - forsyning / CAN-interface
X1 | Stik: 1 x AMP stik (TE-AMP 1745078-1); Kontakter: tinbelagt |
---|
Elektrisk tilslutning - input / output
Indgange Con. 1, 3, 5, 7 | Stik: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|