- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Sensorer for mobile arbejdsmaskiner
- Statisk inklinations sensor
- CR2102
hældningssensor
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
hældningssensor
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Præcis måling af hældningsvinkler på X- og Y-akser
- Høj målepræcision på tværs af det samlede vinkelområde i to akser
- Nulpunkt, tælleretning og justerbar grænsefrekvens
- Kompakt og robust hus
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: JN2200 Produktsammenligning: CR2102 / JN2200 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Venligst benyt ikke til nye projekter
Produktegenskaber
Antal måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 45 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|
Udgange
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
---|
Måle/indstillingsområde
Antal måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 45 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,5 |
---|---|
Opløsning [°] | 0,1; (parametrerbar) |
Interface
Antal CAN interfaces | 1 |
---|
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 239 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 316 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 90 x 60 x 41 |
Bemærkning
Henvisninger | Venligst benyt ikke til nye projekter |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12 |