- Produkter
- CR3145
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Global data transmission via 2G / 3G mobilt radio netværk
- Indsamling af positions data og transmission til en sky (cloud)
- Safe TLS end-to-end kommuniktion
- Safe databuffering selv i tilfælde af ustabil radioforbindelse
- Tilslutning til maskinens kontrolsystem via CAN-interface
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: CR3146 Produktsammenligning: CR3145 / CR3146 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Opløsning | 16 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN; USB; WLAN; Mobile netværker |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 250 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 1 |
---|
Indgange
Antal analoge indgange | 1 |
---|
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 16 Bit |
---|---|
Måleområde acceleration [g] | ± 16 |
Måleområde giringsudsving (yaw rate) [°/s] | ± 250 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | 2 |
---|
Nøjagtighed | ≤ 3 %; (offset afvigelse: ±3 °/s) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN; USB; WLAN; Mobile netværker |
---|---|
Antal CAN interfaces | 1 |
Antal USB interfaces | 1 |
Protokol | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Version | ISO 11898-2/5 | |
Bemærk omkring interface |
|
Frekvens område | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Stik type | Mirco-AB |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 213 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA sort |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Data memory
Real-tids klokke | ja; med sleep og wakeup mode |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|