- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Diagnose og service units
- Mobile IoT - fjern support og service
- CR3146
CAN LTE/GNSS-radiomodem
CR3146
mIoT/Gateway 4G
CAN LTE/GNSS-radiomodem
CR3146
mIoT/Gateway 4G
- mobil IoT gateway med 4G / LTE mobilnetværks forbindelse
- Global transmission af maskin- og positionsdata til skyen
- Safe TLS end-to-end kommuniktion
- Buffer af data selv med ustabile radioforbindelser
- Tilslutning til maskinens kontrolsystem via CAN-interface
Datakontrakter for “Remote Maintenance" og “Data Collection" kan findes her.
Applikation
Radio godkendelse for | EU/RED; USA; Canada | |
---|---|---|
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Nominel spændingstolerence [%] | 50 |
Nominel spændingstolerence 2 [%] | 50 |
Strømforbrug [mA] | < 250; (Normal drift; sleep mode: < 500 µA) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 3; Antal digitale udgange: 1 |
---|
Indgange
Antal analoge indgange | 3 |
---|---|
Analog indgang (spænding) [V] | 0...15 |
Opløsning analog input | 12 Bit |
Udgange
Antal digitale udgange | 1 |
---|---|
Spændingsområde DC [V] | 6...36 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 500 |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 16 Bit |
---|
Opløsning | 16 Bit |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 10 |
Antal måleakser | 3 |
Måleområde acceleration [g] | ± 16 |
Opløsning | 16 Bit |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 10 |
Antal måleakser | 3 |
Måleområde giringsudsving (yaw rate) [°/s] | ± 250 |
Interface
Kommunikationsinterface | CAN; Mobile netværker |
---|---|
Antal CAN interfaces | 1 |
Antal USB interfaces | 1 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Bemærk omkring interface |
|
---|
Transmission standard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Frekvens område | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Bemærk omkring interface |
|
Stik type | Mirco-AB |
---|---|
Brugstype | firmware opdatering |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Standard | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 233,7 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA sort |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Hardware
Processor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Arbejds hukommelse | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Masse lagring | 128 MB |
Data memory
Real-tids klokke | ja; UTC, batteribufferet |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|