• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. CR7021

Programmerbar sikkerhedscontroller til mobil brug

CR7021

R360/SafetyController/13849

Programmerbar sikkerhedscontroller til mobil brug

CR7021

R360/SafetyController/13849

  • Til komplekse kontrolfunktioner i køretøjer og mobile maskiner
  • Med mange konfigurerbare indgangs- og udgangskanaler
  • Høj performance CAN-interface
  • Til brug i sikkerheds opgaver
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik) til brug under krævende forhold
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: CR711S Produktsammenligning: CR7021 / CR711S Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...32 DC
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange 40
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 40; Antal analoge indgange: 8; Antal frekvens indgange: 8; Antal digitale udgange: 24
Indgange
Antal frekvens indgange 8
Antal digitale indgange 40
Antal analoge indgange 8
Analog indgang (strøm) [mA] 0...20
Analog indgang (spænding) [V] 0...32
Udgange
Antal digitale udgange 24
Antal PWM udgange 12
Antal PWM-I udgange 8
Antal udgange med H-bro 2
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder input/output funktioner
PLC funktion iht. IEC 61131-3 ja
Interface
Antal CAN interfaces 2
Antal R232 interfaces 1
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Mekaniske data
Vægt [g] 1578,5
Dimensioner [mm] 153 x 43 x 241
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.