ecomatController
CR710S
ecomatController/37
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
- effektfuld 32 bit triple core plc med omfattende applikations hukommelse
- Certificeret sikkerheds plc med CANopen Safety support
- Skalerbare input og outputs til standard samt sikkerheds applikationer
- High-performance CAN og Ethernet interface til forskellige kommunikations opgaver
- Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 400 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 37 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 20; Antal analoge indgange: 8; Antal frekvens indgange: 8; Antal resistor indgange: 4; Antal digitale udgange: 16; Antal analoge udgange: 1 |
Indgange
Antal frekvens indgange | 8 |
---|---|
Antal resistor indgange | 4 |
Antal digitale indgange | 20 |
Antal analoge indgange | 8 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Udgange
Antal digitale udgange | 16 |
---|---|
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Antal PWM udgange | 16 |
Antal PWM-I udgange | 10 |
Antal udgange med H-bro | 2 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Interface
Antal CAN interfaces | 4 |
---|---|
Antal Ethernet interfaces | 1 |
Antal R232 interfaces | 1 |
Omgivende forhold
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (i forbindelse med det tilhørende stik) |
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1546,3 |
---|---|
Monteringsmetode | flade |
Dimensioner [mm] | 219 x 47 x 203 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|