Programmerbar sikkerhedscontroller til mobil brug
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Programmerbar sikkerhedscontroller til mobil brug
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Til komplekse kontrolfunktioner i køretøjer og mobile maskiner
- Certificeret sikkerheds plc med CANopen Safety support
- Med mange konfigurerbare indgangs- og udgangskanaler
- Høj performance CAN-interface
- Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS 2.3
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: CR721S Produktsammenligning: CR7132 / CR721S Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Venligst benyt ikke til nye projekter
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 80 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 32; Antal analoge indgange: 32; Antal frekvens indgange: 32; Antal digitale udgange: 48 |
Indgange
Antal frekvens indgange | 32 |
---|---|
Antal digitale indgange | 32 |
Antal analoge indgange | 32 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Udgange
Antal digitale udgange | 48 |
---|---|
Antal PWM udgange | 32 |
Antal PWM-I udgange | 32 |
Antal udgange med H-bro | 4 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Interface
Antal CAN interfaces | 4 |
---|---|
Antal R232 interfaces | 1 |
Antal USB interfaces | 1 |
Sikkerhedsparametre
Standard |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 2025,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 153 x 43 x 277 |
Bemærkning
Henvisninger | Venligst benyt ikke til nye projekter |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |