Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering
DD0203
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering
DD0203
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
- Til registrering af frekvens, hastighed og omdrejningshastighed
- Pålidelig overvågning af overhastighed og underhastighed
- Nem indstilling af skiftepunkt via potentiometer
- Tydeligt synlige LED'er der viser drift, funktion, skiftestatus og frigivelse
- Særligt pladsbesparende design
Produktegenskaber
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Applikation
Applikation | Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal |
---|
Elektriske Data
Driftspændingstolerance 2 [%] | > 20 |
---|---|
Nominel spænding AC [V] | 110...240 |
Nominel spænding DC [V] | 27 |
Nominel spændingstolerence [%] | > 20 |
Nominel spændingstolerence 2 [%] | 20...10 |
Nominel frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Isolationsmodstand [V] | 9 |
Max. effektforbrug AC [W] | 6 |
Max. spændingsforbrug DC [W] | 4 |
Hjælpe energi for sensorer DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal udgange med relæ: 1 |
---|
Udgange
Antal digitale udgange | 1 |
---|---|
Antal udgange med relæ | 1 |
Kontakt belastnings evne | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (ohmsk belastning) |
Kortslutningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...100 |
---|
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] | 0,1...15 |
---|
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 80; (40 °C: 50 % ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Forureningsgrad | 2; (≤ 240 V AC) |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | UL: N001 |
---|---|
MTTF [År] | 212 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 242 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Monteringsmetode | skinne; (TH35 EN 60715) |
Dimensioner [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Materiale | Kunststof: PC-GF20 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm |
---|