Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
- Pålidelig berøringsfri overvågning af rotation for underhastighed
- 2 i 1: hastighedssensor og evaluering i et kompakt hus
- Nem indstilling af skiftepunkt via potentiometer
- Til direkte tilslutning til en PLC
- Reduceret installationskompleksitet
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: DI5023 + E30436 Produktsammenligning: DI5004 / DI5023 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applikation
Applikation | simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering |
---|
Elektriske Data
Nominel spænding DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 250 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | nej |
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [Imp/min] | 5...300 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 10 |
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] | 15 |
---|---|
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min] | 15000 |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | multiturn potentiometer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 898 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 200 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing special-coated; PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x SS-stikforbindelse |
---|