Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Pålidelig berøringsfri overvågning af rotation for underhastighed
- 2 i 1: hastighedssensor og evaluering i et kompakt hus
- Nem indstilling af skiftepunkt via potentiometer
- Med IO-Link til transmission af signaler og diagnose
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Applikation
Applikation | simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering |
---|
Elektriske Data
Nominel spænding DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 22 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 250 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | nej |
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Måleprincip | inductive |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 10 |
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] | 0...30 |
---|---|
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Multiturn potentiometer eller IO-Link |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [År] | 656 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 322 |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing special-coated; PA; TPE-U |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|