Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Pålidelig berøringsfri overvågning af rotation for underhastighed
- 2 i 1: hastighedssensor og evaluering i et kompakt hus
- Nem indstilling af switch punkt via teach knap
- Til direkte tilslutning til en PLC
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | evaluering af rotationer og lineære bevægelser mht. underhastighed; blokering |
Elektriske Data
Nominel spænding DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (ved brug udenfor ATEX området: 250; Pulsudgang: 15) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | nej |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6 |
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Måleprincip | inductive |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 10 |
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] | 0...15 |
---|---|
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Teach-funktion |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 | |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Bemærk ATEX mærkning |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [År] | 1051 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 177 |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); PBT; TPE-U |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
bemerkungen
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|