Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Pålidelig berøringsfri overvågning af rotation for underhastighed
- 2 i 1: hastighedssensor og evaluering i et kompakt hus
- Nem indstilling af switch punkt via teach knap eller IO-Link
- Med IO-Link til transmission af signaler og diagnose
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | evaluering af rotationer og lineære bevægelser mht. underhastighed; blokering |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) | ||||
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 | ||||
Fabriksindstilling |
|
||||
Kortslutningsbeskyttelse | ja | ||||
Overbelastningssikret | ja |
Udgangssignal | switch signal |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Udgangssignal | puls signal; switch signal; (parametrerbar) |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Pulsudgang | ekstern evaluering af pulserne |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|
Måle/indstillingsområde
Måleområde [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Indstillingsområde [Imp/min] | 3...24000 |
Måleprincip | inductive |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 10 |
Hysterese [% af Sp] | 10...30 |
Gentagelsesnøjagtighed IO-Link [%] | 1; (af måleområdets slutværdi) |
Temperaturafdrift | ± 10 %; (af måleområdets slutværdi) |
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] | 0...15; (I trin på: 1 s; default (standard): 10 s) |
---|---|
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min] | 60000 |
Opstartsforsinkelse [s] | 0...30; (I trin på: 100 ms; default (standard): 10 s) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | switch-on cyklus tæller; Driftstime tæller; intern temperatur; applikations specifik tag | ||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||
MTTF [År] | 471 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 78,9 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: PA; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 35 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|