Switched-mode power supply 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
Switched-mode power supply 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
- Til reguleret strømforsyning til styreenheder, sensorer, aktuatorer og industriel elektronik
- Lille strømtab takket være høj effektivitet
- Lang buffer-opbygningstid fra lysnet
- Store strømreserver
- Lav opvarmning af styreskabet
Elektriske Data
Nominel spænding AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominel frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Input spændingsområde AC [V] | 100...240 |
Udgangsspænding DC [V] | 24...28 |
Kapslingsklasse | I; (IEC 61140) |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40) |
Udgangsspænding [V] | justerbar |
Udgangsspænding tolerence [%] | 2 |
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding [A] | 1,3 |
Antal udgangskredsløb | 1 |
Max. rest rippel [mV] | 50 |
Effektivitet (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,5 |
Derating [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 411 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 310,5 |
---|---|
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioner [mm] | 83 x 45 x 96 |
Materiale | PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | fjederklemme terminaler: ...2,5 mm² |
---|