Switched-mode power supply 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Switched-mode power supply 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
Nominel spænding AC [V] | 230 |
Input spændingsområde AC [V] | 200...240 |
Udgangsspænding DC [V] | 24...28 |
Kapslingsklasse | I; (IEC 61140) |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 34 V DC) |
Udgangsspænding [V] | justerbar; Udgangsspænding iht. SELV, PELV |
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding [A] | 5 |
Max- udgangsstrøm ved max. udgangsspænding [A] | 4,3 |
Max udgangsstrøm peak ved min. udgangsspænding [A] | 6 |
Max udgangsstrøm ved max. udgangsspænding [A] | 5,1 |
Udgangseffekt (permanent) [W] | 120 |
Effekt faktor (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Antal udgangskredsløb | 1 |
Max. rest rippel [mV] | 100 |
Switch-on peak strøm (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Effektivitet (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Ekstern indgangsbeskyttelse | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Derating [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Indgangsstrøm (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Effekttab (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Tilbagemeldingshastighed [V] | 35 |
Udgange
Kortslutningssikret | ja |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Overbelastningsevne | udgangsstrøm konstant |
Parallel koblling af udgange muligt | nej |
Serieforbindelse af udgange muligt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklasse | IP 20; (EN 60529) | |
Forureningsgrad | 2; (IEC 62103: tilsmudsning med ledende materiale er ikke tilladt) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||
Chokbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 372,5 |
---|---|
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioner [mm] | 124 x 39 x 129 |
Materiale | PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|
diagrammer og grafer
blokdiagram
|
|
---|
udgangs karakteristik
|
|
---|
karakteristik for virkningsgrad / effekttab
|
|
---|
karakteristik for de-rating
|
|
---|
karakteristik for afhjælpningstid ved strømafbrydelse
|
|
---|