Switched-mode power supply 24 V DC
DN4032
PSU-2AC/24VDC-5A
Switched-mode power supply 24 V DC
DN4032
PSU-2AC/24VDC-5A
- Til reguleret strømforsyning til styreenheder, sensorer, aktuatorer og industriel elektronik
- Lille strømtab takket være høj effektivitet
- Lang buffer-opbygningstid fra lysnet
- Særligt pladsbesparende design
- Store strømreserver
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Driftspændingstolerance [%] | 15...20 | |
Nominel spænding AC [V] | < 400 | |
Input spændingsområde AC [V] | 380...480 | |
Udgangsspænding DC [V] | 24...28 | |
Kapslingsklasse | I; (IEC 61140) | |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 32 DC) | |
Udgangsspænding [V] | justerbar; Udgangsspænding iht. SELV, PELV | |
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding [A] | 5 | |
Max- udgangsstrøm ved max. udgangsspænding [A] | 4,3 | |
Max udgangsstrøm peak ved min. udgangsspænding [A] | 6 | |
Max udgangsstrøm ved max. udgangsspænding [A] | 5,2 | |
Udgangseffekt (permanent) [W] | 120 | |
Udgangseffekt (peak) [W] | 144 | |
Bemærk om udgangseffekt (peak) [W] |
|
|
Effekt faktor (nominel spænding 400 V AC / 50 Hz) | 0,45 | |
Bemærk om effekt faktor (nominel spænding 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Effekt faktor (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) | 0,43 | |
Bemærk om effekt faktor (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Effekt reserve [%] | 20 | |
Antal udgangskredsløb | 1 | |
Max. rest rippel [mV] | 50 | |
Switch-on peak strøm (nominel spænding 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Switch-on peak strøm (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Indkoblingsstrøm begrænsning | ja | |
Effektivitet (nominel spænding 400 V AC / 60 Hz) [%] | 90,4 | |
Effektivitet (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | |
Ekstern indgangsbeskyttelse | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Derating [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | |
Indgangsstrøm (nominel spænding 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,75 | |
Indgangsstrøm (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 | |
Effekttab (nominel spænding 400 V AC / 60 Hz) [W] | 12,7 | |
Effekttab (nominel spænding 480 V AC / 50 Hz) [W] | 13,3 | |
Tilbagemeldingshastighed [V] | 35 |
Udgange
Kortslutningssikret | ja |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Overbelastningsevne | udgangsstrøm konstant |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklasse | IP 20; (EN 60529) | |
Forureningsgrad | 2; (IEC 62103: tilsmudsning med ledende materiale er ikke tilladt) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Effekt faktor korrektion (PFC) | opfyldt |
Mekaniske data
Vægt [g] | 607 |
---|---|
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioner [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Materiale | stålplade |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|
diagrammer og grafer
blokdiagram
|
|
---|
udgangs karakteristik
|
|
---|
karakteristik for virkningsgrad / effekttab
|
|
---|
karakteristik for de-rating
|
|
---|
karakteristik for afhjælpningstid ved strømafbrydelse
|
|
---|