Elektriske Data
Driftspænding [V] |
21,6...26,4 DC; (iht. SELV/PELV) |
Nominel spænding DC [V] |
24 |
Strømforbrug [mA] |
< 1230 |
Max strømbelastning total [A] |
1,2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale indgange: 3; Antal digitale udgange: 4 |
Indgange
Antal digitale indgange |
3 |
Koblingsniveau høj signal [V] |
11...26,4 |
Koblingsniveau lav signal [V] |
0...5 |
Udgange
Udgangssignal |
switch signal |
Antal digitale udgange |
4 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] |
400; 640; (400 mA: rød; grøn; blå; 640 mA: hvid) |
Max. Strøm belastning total [A] |
1,2 |
Kortslutningssikret |
ja |
Interface
Kommunikationsinterface |
IO-Link |
Transmissionstype |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profil |
Function class |
Betegnelse |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
|
SIO-Mode |
ja |
Nødvendig masterport klasse |
A |
Min. Process-cyklustid [ms] |
4,2 |
Understøttede DeviceIDs |
Driftsart |
DeviceID |
default |
1474 |
|
Henvisning |
For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads" |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...60 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
90; (lineært faldende til 50 % (40 °C); ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] |
2000 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67 |
Forureningsgrad |
2 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
130,2 |
Vægt (uden tilbehør og indpakning) [g] |
0,001 |
Dimensioner [mm] |
99,1 x 50 x 31 |
Materiale |
Kapsling: PA; dæksel: PA; pakning dæksel: TPE |
Tætningsmateriale |
FKM |
Display / Betjeningsenhed
Bemærkning
Bemærkning |
Overhold venligst de tilladte spændingsområder for de tilsluttede enheder, da disse kan afvige fra IO-Link specifikationen. |
Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen. |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
|
Stik: 1 x M12; kodning: A; pakning: FKM |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
IO-Link Drift |
Stik: 1 x M12; kodning: A |