Evalueringsenhed for retning- og hastighedsovervågning
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
Evalueringsenhed for retning- og hastighedsovervågning
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- Pålidelig overvågning omdrejningsretning, frekvens, omdrejningshastighed og hastighed
- Høj indgangsfrekvens op til 60.000 pulser/minut
- En koblingsudgang til overvågning af omdrejningsretning og et til overvågning af omdrejningshastighed
- Forskellige konfigurerbare overvågningsfunktioner
- Tydeligt læsbart, lysende OLED-display til programmering og visning af faktisk værdi
Produktegenskaber
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Applikation
Applikation | pulsevalueringssystem med microprocessor til overvågning af kørselsretning samt frekvens; omdrejningstal og hastighed |
---|
Elektriske Data
Nominel spænding AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 27 |
Nominel spændingstolerence [%] | < 10 |
Nominel spændingstolerence 2 [%] | 20...10 |
Nominel frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Optaget effekt [W] | 3 |
Hjælpe energi for sensorer DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal udgange med relæ: 2 |
---|
Udgange
Antal udgange med relæ | 2 |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmsk belastning) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Kapslingsklasse | IP 50 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 380,5 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Dimensioner [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiale | Kunststof |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
---|
Elektrisk tilslutning
dobbelt-kammer terminaler: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |