IO-Link data hukommelse
DSU100
DSU____KQRWIOUS03
IO-Link data hukommelse
DSU100
DSU____KQRWIOUS03
- 128 kByte tilbyder tilstrækkelig hukommelses kapacitet for relevante data og historik
- Lokal levering af proces relevant information
- Digitalt typeskilt: enkel registrering af udskiftelige kompontenter med PLC'en
- COM3 interface tilsikrer en hurtig data transmission
Applikation
Applikation | data lagring via IO-Link |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Memory size [bit] | 1042432 |
Hukommelsestype | FRAM |
Max. læse cyklus | ubegrænset |
Max. skrive cyklus | ubegrænset |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 59,8 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPU; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |