- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- Kompakte RFID enheder med CANopen interface til industrielle applikationer
- DTC600
RFID læse/skrive hoved HF
DTC600
DTCHF HLRWCOUS03
RFID læse/skrive hoved HF
DTC600
DTCHF HLRWCOUS03
Applikation
Applikation | aftastning af emner på transport udstyr | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Taiwan; Indien; Kina; Israel | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 1200 | |||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Protokol | CANopen |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 458,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A |