- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- KompakteRFID enheder med Feltbus interface
- DTE601
Kompakt RFID enhed med Feltbus interface
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Kompakt RFID enhed med Feltbus interface
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Applikation
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina; Syd Korea; Japan; Taiwan; Singapore; Malaysia; Indien; Vietnam | |
---|---|---|
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 500 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Udgange
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100; (max.) |
---|
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 850 | ||||||
Bemærk om afstand læse/læse hoved |
|
||||||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Protokol | PROFINET |
---|---|
Brugstype | Dataoverførsel |
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
|||
Brugstype | parameterindstilling |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 130 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 641,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiale | PBT / PC; Rustfrit stål; aluminium |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Stik: 2 x M12; kodning: D |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
PWR | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|