- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- KompakteRFID enheder med Feltbus interface
- DTE801
Kompakt RFID enhed
DTE801
DTRUHFE HLRWPNUS04
Kompakt RFID enhed
DTE801
DTRUHFE HLRWPNUS04
Applikation
Radio godkendelse for | EU/RED; Indien | |
---|---|---|
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 500 |
Optaget effekt [W] | 8,6 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 865...868 (ETSI) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Transmissions effekt ERP [mW] | 120; (maximum: 200 mW) |
Udgange
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100; (max.) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Protokol | PROFINET |
---|---|
Brugstype | Dataoverførsel |
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
|||
Brugstype | parameterindstilling |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 | |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 58 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 705,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiale | Kapsling: aluminium; PBT / PC; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Stik: 2 x M12; kodning: D |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
PWR | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|