RFID UHF kompakt enhed
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF kompakt enhed
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Til pålidelig identifikation id-tags på arbejdsemneslæder og produkter
- RFID UHF long range læse/skrive enhed
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- For forbindelse til en IO-Link master version 1.1 ved hjælp af afprøvet-og-testet M12 forbindelse
Applikation
Applikation | aftastning af emner på transport udstyr |
---|---|
Radio godkendelse for | Canada; USA |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 250 |
Optaget effekt [W] | 4,8 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 902...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Transmissions effekt EIRP [mW] | 200; (maximum: 410 mW) |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 635,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Rustfrit stål; aluminium |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |