- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- Kompakte RFID enheder med CANopen interface til mobile applikationer
- DTM428
RFID læse/skrive hoved med CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID læse/skrive hoved med CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Applikation
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore | |
---|---|---|
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Registreringsområde
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokol | CANopen |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 506 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 120,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4301 / 304); Beskyttelses-dæksel: PPS; Kabelstik: PUR |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 25 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,8 m |