• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. RFID
  4. Kompakte RFID enheder med CANopen interface til mobile applikationer
  5. DTM434

RFID læse/skrive hoved med CAN interface og CANopen protokol

DTM434

DTMHF IBRWCOUS03

RFID læse/skrive hoved med CAN interface og CANopen protokol

DTM434

DTMHF IBRWCOUS03

  • RFID læse/skrive hoved HF for "flush" montage
  • Alt i en enhed: antenne, evaluering og CANopen-interface
  • Egnet til brug i mobile maskiner
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperaturinterval og høj stød- og vibrationsbestandighed
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Applikation
Radio godkendelse for USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine; Brasillien
Bemærkning omkring radio godkendelse
Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.
Elektriske Data
Driftspænding [V] 9...32 DC
Strømforbrug [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Kapslingsklasse III
Arbejdsfrekvens [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] 120
Afstand skrive/læse hoved side [mm] 60
Afstand til ID-TAG [mm]
≤ 30
Interface
Kommunikationsinterface CAN
CAN
Protokol CANopen
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / gentagende
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [År] 477
Mekaniske data
Vægt [g] 198,5
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI
Display / Betjeningsenhed
Display
Preoperational Mode 1 x LED, grøn lyser
Operational Mode 1 x LED, grøn blinkende
fejl 1 x LED, rød blinkende
tag kommunikation 1 x LED, gul lyser
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A