- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- Kompakte RFID enheder med CANopen interface til mobile applikationer
- DTM437
RFID læse/skrive hoved med CAN interface og SAE J 1939 protokol
DTM437
DTMHF INRWCJUS03
RFID læse/skrive hoved med CAN interface og SAE J 1939 protokol
DTM437
DTMHF INRWCJUS03
- RFID læse/skrive hoved HF for "flush" montage
- Alt i en enhed: Antenne, evaluering og SAE J 1939 interface
- Egnet til brug i mobile maskiner
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperaturinterval og høj stød- og vibrationsbestandighed
Applikation
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine | |
---|---|---|
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 200 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 100 | |||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokol | J1939 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 475 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 199 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |