- Produkter
- Tilstands overvågning
- Signalering og visning
- LED strips til oplysning og signalering
- DV1000
LED strip RGBW
DV1000
LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68
LED strip RGBW
DV1000
LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68
- LED i rød, grøn, blå og hvid farve kan aktiveres med individuelle tilslutninger
- Ekstremt robust, fuldt indstøbt design med IP 68 indkapslingsklasse
- Vinklet eller lige installation
- Kraftige LEDs for højt lysudbytte
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: DV1100 Produktsammenligning: DV1000 / DV1100 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | Visning af maskin tilstande |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24; (iht. SELV/PELV) | |
Strømforbrug [mA] | 100 | |
Farve temperatur [K] | 4000 | |
Lysstrøm [lm] | rød: 101,2; grøn: 188,8; blå: 37; hvid: 285,2 | |
Bemærkning om flux [lm] |
|
|
Typisk levetid [h] | 30000 |
Indgange
Kobling af digitale indgange | 24 V PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...45 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Max højde over havet [m] | 4000 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 34,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 77,5 x 14,2 x 4,5 |
Materiale | TPU |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,3 m | |
Stik: M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
|
|
---|