- Produkter
- Tilstands overvågning
- Signalering og visning
- LED strips til oplysning og signalering
- DV1103
LED strip RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
LED strip RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
- LED i rød, grøn, blå og hvid farve kan aktiveres med individuelle tilslutninger
- Ekstremt robust, fuldt indstøbt design med IP 68 indkapslingsklasse
- Vinklet eller lige installation
- Kraftige LEDs for højt lysudbytte
Applikation
Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | Visning af maskin tilstande |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24; (iht. SELV/PELV) | |
Strømforbrug [mA] | 1080 | |
Farve temperatur [K] | 7500 | |
Lysstrøm [lm] | rød: 184,96; grøn: 572; blå: 116; hvid: 768,32 | |
Bemærkning om flux [lm] |
|
|
Typisk levetid [h] | 30000 |
Indgange
Kobling af digitale indgange | 24 V PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...45 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Max højde over havet [m] | 4000 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 101,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
Materiale | TPU |
Tætningsmateriale | FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Stik: M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
diagrammer og grafer
|
|
---|