• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link - displays / signalling
  4. Indikerings lys
  5. DV1501

5-segment lystårn med IO-Link data output

DV1501

LED-Tower-5/MDA/Bracket

5-segment lystårn med IO-Link data output

DV1501

LED-Tower-5/MDA/Bracket

  • Ideel til eftermontering af eksisterende maskineri og installationer
  • Perfekt synlighed
  • Moderne LED RGB teknologi, lang levetid, reduceret lagerhold
  • Gengivelse af signalfarverne fra eksisterende lamper ved hjælp af frit konfigurerbare RGB LED-er
  • Visning og overførsel af maskintilstande til overordnet evalueringssoftware via IO-Link.
  • ce
  • ukca
Applikation
Applikation Visning og overførsel af maskintilstande til overordnet evalueringssoftware via IO-Link.
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V] 24
Strømforbrug [mA] < 200
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 6
Indgange
Antal digitale indgange 6
Indgangsstrøm High [mA] 6
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Min. Process-cyklustid [ms] 3,2
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1700
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...50
Lagringstemperatur [°C] -40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90
Lufttryk [kPa] < 106
Max højde over havet [m] 2000
Kapslingsklasse IP 65
Mekaniske data
Vægt [g] 540,5
Monteringsmetode monteringsfod
Dimensioner [mm] Ø 70 / L = 344
Materiale Kapsling: ABS; objektiv: PC
Display / Betjeningsenhed
Display
status 1 x LED, grøn
LED segment 5 x 4 LED
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
montage base, E89060
væg montering, E89061
Monteringsadapter, E89063
Beslag med kabelindføring i siden, E89064
montage rør, E89065
montage rør, E89066
montage rør, E89067
Bemærkning
Bemærkning
Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: M12; kodning: A
diagrammer og grafer
fodmontage
væg montering