1-segment signal lampe
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
1-segment signal lampe
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
- Forskellige modes er konfigurerbare via IO-Link eller indstillings menu
- Perfekt synlighed
- Nem montering via M30 fikseringsmøtrik
Applikation
Applikation | Visning af maskin tilstande |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV ; "supply class 2" iht. cURus) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Strømforbrug [mA] | < 90 |
Indkoblings peak strøm [mA] | 400 |
Switch-on peak strøm varighed [ms] | 50 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...75 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Max højde over havet [m] | 4000 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Forureningsgrad | 2 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 155 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materiale | Kapsling: ABS; objektiv: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
IO-Link | Stik: M12; kodning: A |
---|
diagrammer og grafer
væg montering
|
|
---|
fodmontage
|
|
---|
Fordelingskurve for lysintensitet
|
|
---|
Fordelingskurve for lysintensitet
|
|
---|
Fordelingskurve for lysintensitet
|
|
---|