3-segment signal lys
DV2310
LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz
3-segment signal lys
DV2310
LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz
Applikation
Applikation | Visning af maskin tilstande |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Strømforbrug [mA] | < 200 |
Indgange
Indgangsstrøm High [mA] | 6 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...75 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Lufttryk [kPa] | < 106 |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 54 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 520 |
---|---|
Monteringsmetode | monteringsfod |
Dimensioner [mm] | Ø 70 / L = 280 |
Materiale | Kapsling: ABS; objektiv: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Akustisk signal | buzzer | ||
Max. Lydtryk [dB] | 85 |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
|
|
---|