- Produkter
- DX2021
Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- Til overvågning af omdrejningshastighed, hastighed, mængde eller håndteringstid
- Til visning og evaluering af pulssekvenser med høj indgangsfrekvens
- Tydeligt synligt LCD-display
- Intuitiv håndtering på grund af berøringsskærm og letforståelig tekst
- Forskellige konfigurerbare overvågningsfunktioner
Produktegenskaber
Dimensioner [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applikation
Applikation | Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Driftspænding [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Strømforbrug [mA] | 100 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 2 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 355 |
---|---|
Monteringsmetode | panel udskæring: 91 x 43 mm |
Dimensioner [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|