konfektionerbar hunstik
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
konfektionerbar hunstik
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 31,4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 43 x 25 x 36 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M18, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA |
---|