Spændebånd
E10015
MOUNTING CLAMP IF
Spændebånd
E10015
MOUNTING CLAMP IF
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Pålidelig fastgøring ved fastklemning med to skruer
Mekaniske data
Vægt [g] | 16,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 30 x 30 x 18 |
Indvendig diameter [mm] | 12 |
Materiale | PBT |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|