konfektionerbar hunstik
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
konfektionerbar hunstik
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
- Til anvendelser i EX områder
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | Tilslutning til certificerede egensikre strømkredse |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX mærkning | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mekaniske data
Vægt [g] | 59,1 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 29 x 29 x 71 |
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 10...12 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldbelagt |
---|