konfektionerbar hunstik
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
konfektionerbar hunstik
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Til anvendelser i EX områder
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Applikation | Tilslutning til certificerede egensikre strømkredse |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX mærkning |
|
|
|
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 35,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M18, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA |
---|