konfektionerbar hunstik
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
konfektionerbar hunstik
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Til anvendelser i EX områder
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | Tilslutning til certificerede egensikre strømkredse |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX mærkning |
|
|
|
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 53,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x Rd24, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldbelagt |
---|