Konfektionerbart ventilstik
E10058
VALVE PLUG TYPE A
Konfektionerbart ventilstik
E10058
VALVE PLUG TYPE A
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | Silikonefri |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 16 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 28 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x ventilstik type A DIN, vinklet; Støbt hus: PA |
---|