Spændebånd
E10076
MOUNTING CLAMP IG
Spændebånd
E10076
MOUNTING CLAMP IG
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Pålidelig fastgøring ved fastklemning med to skruer
Applikation
Udførelse | med reduktionsmuffe |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 34,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 40 x 44 x 20 |
Indvendig diameter [mm] | 20 |
Materiale | PBT |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|