konfektionerbar hunstik
E10109
SDOGH040PLSFKPG
konfektionerbar hunstik
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PA; Låsning: PA |
---|