konfektionerbar hunstik
E10136
SDOGH042PLSFKPG
konfektionerbar hunstik
E10136
SDOGH042PLSFKPG
- Tydeligt synligt LED
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA |
---|