Stempel
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
Stempel
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
- Pålidelig beskyttelse ved mekanisk stop
- Bestandig mod høje aktiveringskræfter
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Tillader uafhængigt skift af materialet
- Sikrer et præcist defineret skiftepunkt
Applikation
Udførelse | til type, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 44,4 |
---|---|
Materiale | Stempel: automatstål; stempel: stål (1.0503 / C45K) hærdet front; Låsemøtrik: Messing forniklet |
Aktiveringskraft [N] | 4,9...7845 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|