Spændebånd
E10192
Mounting Set D20
Spændebånd
E10192
Mounting Set D20
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Pålidelig fastgøring ved fastklemning med to skruer
Mekaniske data
Vægt [g] | 67,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 35 x 50 x 29 |
Indvendig diameter [mm] | 20 |
Materiale | PA |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|