Spændebånd
E10193
Mounting Set D34
Spændebånd
E10193
Mounting Set D34
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Pålidelig fastgøring ved fastklemning med to skruer
Mekaniske data
Vægt [g] | 107,1 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 58 x 70 x 29 |
Indvendig diameter [mm] | 34 |
Materiale | PA |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|