- Produkter
- E10200
Forbindelseskabel med hunstik
E10200
ADOAA030MSS0005E03
Forbindelseskabel med hunstik
E10200
ADOAA030MSS0005E03
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (40° C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 197,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materiale | TPU sort | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
---|