Spændebånd
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
Spændebånd
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Pålidelig fastgøring ved fastklemning med to skruer
Mekaniske data
Vægt [g] | 6 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 13 x 20 x 10 |
Indvendig diameter [mm] | 4 |
Materiale | TPE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|