- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E10217
Forbindelseskabel med hunstik
E10217
ADOAG030--S0002E03
Forbindelseskabel med hunstik
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort driftstemperatur interval
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 33 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR |
---|