• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. E10261

Forbindelseskabel med hunstik

E10261

ADOAA030MSS0010E03

Forbindelseskabel med hunstik

E10261

ADOAA030MSS0010E03

  • Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
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
Special funktion Egnet for kabelkæde
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 250 AC/DC
Max strømbelastning total [A] 4; (40° C)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
UL godkendelse
Ta < 75 °C
Fil nummer UL E191684
Mekaniske data
Vægt [g] 383,5
Dimensioner [mm] 26 x 14,5 x 38,5
Materiale TPU sort
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 2 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet