- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E10268
Forbindelseskabel med hunstik
E10268
ADOGG030--S0005A03
Forbindelseskabel med hunstik
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 140,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU |
---|