Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 49,7 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning) |
Dimensioner [mm] | M16 x 1 |
Gevind betegnelse | M16 x 1 |
Indvendig diameter [mm] | 12 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; Møtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | 7; (låsemøtrikker: 20) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|