- Produkter
- E10807
Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 96,5 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning) |
Dimensioner [mm] | M24 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M24 x 1,5 |
Indvendig diameter [mm] | 18 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; Møtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | 7; (låsemøtrikker: 40) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|